PCB receptacle hous and insert front 1pc
Articolo n.: 21 03 396 1531
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
PCB receptacle hous and insert front 1pc
Articolo n.: 21 03 396 1531
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Connettore circolari M12 |
Identificazione | Power |
Elemento | Adattatore per c.s. |
Specifiche | Diritto |
include custodia fissa | |
per il montaggio anteriore |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda (THR) |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Schermo | Schermato |
Numero di poli | 5 |
Numero di contatti di potenza | 4 |
Numero di contatti speciali | 1 |
Specifiche dei contatti speciali | Contatto FE |
Codifica | Codifica L |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
Precedente
Avanti