PCB receptacle female back D-cod 4-pole

Articolo n.: 21 03 381 2430


Adattatore per c.s.

PCB receptacle female back D-cod 4-pole

Articolo n.: 21 03 381 2430

per vedere prezzi e disponibilità.

Panoramica delle proprietà

Adattatore per c.s. Diritto, include custodia fissa, per il montaggio posteriore Terminali per saldatura ad onda (THR) Corrente d'esercizio: ‌4 A Contatti: 4 Lega di rame Au su Ni Lato contatti Codifica: Codifica D Polimero a cristalli liquidi (LCP)

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Serie Connettore circolari M12
Elemento Adattatore per c.s.
Specifiche Diritto
include custodia fissa
per il montaggio posteriore
Collegamento Terminali per saldatura ad onda (THR)
Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
Schermo Schermato
Numero di poli 4
Codifica Codifica D
Tipi di aggancio Aggancio a vite
Precedente
Avanti