PCB receptacle female L-coded (60 pcs)
Articolo n.: 21 03 396 2505
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
PCB receptacle female L-coded (60 pcs)
Articolo n.: 21 03 396 2505
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Connettore circolari M12 |
Identificazione | Power |
Elemento | Adattatore per c.s. |
Specifiche | Diritto |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda (THR) |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Schermo | Schermato |
Numero di poli | 5 |
Numero di contatti di potenza | 4 |
Numero di contatti speciali | 1 |
Specifiche dei contatti speciali | Contatto FE |
Codifica | Codifica L |
Dettagli applicativi | Ordinare le custodie separatamente |
Confezione | 60 pezzi in blister |
Precedente
Avanti