One Click Cleaner 1,25 mm
Articolo n.: 20 80 001 9920
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
One Click Cleaner 1,25 mm
Articolo n.: 20 80 001 9920
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Tipo di utensile | Pulitore One-Click |
Descrizione dell'utensile | 1,25 mm |
RoHS | Conforme con esenzione |
---|---|
esenzioni RoHS | 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso |
Stato ELV | Conforme con esenzione |
China RoHS | 50 |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Si |
Sostanze REACH SVHC | Piombo |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Precedente
Avanti