Motorcbl. Q8/0 M 4G2.5+2x2x0.75 EMC 5.0m
Articolo n.: 61 88 201 0293 00
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Motorcbl. Q8/0 M 4G2.5+2x2x0.75 EMC 5.0m
Articolo n.: 61 88 201 0293 00
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Elemento | Cavo motore |
---|---|
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Con freno | |
con strumento termico | |
Connettore 1 | Han-Compact® Custodia |
Han® Q 4/2 Maschio | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 5 m |
---|---|
Struttura conduttore | 4x 2,5 mm² |
+ 2x (2x 0.75 mm²) | |
Contatto di terra | si |
Settori di applicazione | Per montaggio su motori |
Precedente
Avanti