Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5 1.5m
Articolo n.: 61 88 201 0211 00
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5 1.5m
Articolo n.: 61 88 201 0211 00
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Elemento | Cavo motore |
---|---|
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | Han-Compact® Custodia |
Han® Q 4/2 Maschio | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 1,5 m |
---|---|
Struttura conduttore | 4x 1,5 mm² |
Contatto di terra | si |
Settori di applicazione | Per montaggio su motori |
Precedente
Avanti