Motorcbl. Dunker LPMo1 3,0m
Articolo n.: 61 88 720 0003 0300
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Motorcbl. Dunker LPMo1 3,0m
Articolo n.: 61 88 720 0003 0300
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
---|---|
Connettore 1 | LP 3 poli |
Connettore 2 | M17 |
Femmina | |
4 poli | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Ampiamente resistente agli oli |
Senza silicone | |
Caratteristiche | Flessibile |
Lunghezza del cavo | 3 m |
---|---|
Struttura conduttore | 4x 2,5 mm² |
Settori di applicazione | Per montaggio su motori |
Precedente
Avanti