Mont. Crimpflansch 3,5 - 4,5
Articolo n.: 61 03 000 0063
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Mont. Crimpflansch 3,5 - 4,5
Articolo n.: 61 03 000 0063
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | D-Sub |
Tipo di accessorio | Flangia a crimpare |
Descrizione degli accessori | D-Sub 1 ... 4 |
Temperatura ambiente | -20 ... +90 °C |
---|---|
Diametro interno | 3,5 mm |
Diametro esterno | 4,5 mm |
Precedente
Avanti