MPP T1 -T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 2,0m
Articolo n.: 33 28 280 2002 020
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
MPP T1 -T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 2,0m
Articolo n.: 33 28 280 2002 020
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | MPP T1 Industrial plug male IP67 overm Mostra i dettagli |
Connettore 2 | T1 Industrial plug male IP20 overm Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | HARTING Mini PushPull T1 Industrial |
Coestruso | |
Connettore 2 | HARTING T1 Industrial |
Coestruso | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Halogen-free |
Resistente agli oli | |
Auto-estinguente |
Lunghezza del cavo | 2 m |
---|---|
Numero di conduttori | 2 |
Struttura conduttore | 1x 2x AWG 22/7 |
Numero di poli | 2 |
Precedente
Avanti