M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 7.0m
Articolo n.: 33 28 181 9225 070
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 7.0m
Articolo n.: 33 28 181 9225 070
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Connettore 1 | HARTING M8T1 Hybrid Industrial male Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 2 | HARTING M8T1 Hybrid Industrial female Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | HARTING M8 T1 Industrial Maschio |
Coestruso | |
Connettore 2 | HARTING M8 T1 Industrial Femmina |
Coestruso | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Auto-estinguente |
Resistente agli oli | |
Halogen-free |
Lunghezza del cavo | 7 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 1x 2x AWG 22/7 |
2x AWG 18/19 | |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Femmina | |
Numero di poli | 4 |
Codifica | Single Pair Ethernet (SPE) |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
Precedente
Avanti