M8 PCB Adapter 4pol Pcod. female
Articolo n.: 21 02 341 2419
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M8 PCB Adapter 4pol Pcod. female
Articolo n.: 21 02 341 2419
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Connettore circolari M8 |
Elemento | Connettore da PCB |
Specifiche | Diritto |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda (THR) |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Schermo | Schermato |
Numero di poli | 4 |
Codifica | Codifica P |
Dettagli applicativi | Ordinare le custodie separatamente |
Confezione | Scatola da 25 pezzi |
Precedente
Avanti