M8-ACC-NUT M10x1
Articolo n.: 21 01 000 0051
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M8-ACC-NUT M10x1
Articolo n.: 21 01 000 0051
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Ghiera |
Descrizione degli accessori | M10 x 1 |
RoHS | Conforme con esenzione |
---|---|
esenzioni RoHS | 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso |
Stato ELV | Conforme con esenzione |
China RoHS | 50 |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Si |
Sostanze REACH SVHC | Piombo |
Codice ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Precedente
Avanti