M23 P 5+3+PE Male-C (A)
Articolo n.: 09 15 609 3001
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M23 P 5+3+PE Male-C (A)
Articolo n.: 09 15 609 3001
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Connettore circolari M23 |
Identificazione | Power |
Elemento | Inserti |
Specifiche | Lato inserzione (A) |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Numero di poli | 9 |
Numero di contatti di segnale | 5 |
Numero di contatti di potenza | 3 |
Numero di contatti speciali | 1 |
Specifiche dei contatti speciali | Contatto di terra |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
4x 2 mm | |
5x 1 mm |
Precedente
Avanti