M23_8P FE,int-thread,STR PUR cable,10M
Articolo n.: 21 37 380 0G78 100
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M23_8P FE,int-thread,STR PUR cable,10M
Articolo n.: 21 37 380 0G78 100
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Connettore circolari M23 |
Identificazione | Ibrido |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | M23 |
Maschio Diritto | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Caratteristiche | Ritardo alla fiamma |
Resistente agli oli e agli UV | |
Schermatura EMC |
Lunghezza del cavo | 10 m |
---|---|
Numero di conduttori | 8 |
Struttura conduttore | 4x AWG 16 + 4x AWG 19 |
Precedente
Avanti