M23 19 Male -C
Articolo n.: 09 15 119 3001
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M23 19 Male -C
Articolo n.: 09 15 119 3001
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Connettore circolari M23 |
Identificazione | Signal |
Elemento | Inserti |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Numero di poli | 19 |
Numero di contatti di segnale | 16 |
Numero di contatti speciali | 3 |
Specifiche dei contatti speciali | Contatto ausiliario |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
16x 1 mm | |
3x 1,5 mm |
Precedente
Avanti