M23 19 Female -soldered contact
Articolo n.: 09 15 119 2703
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M23 19 Female -soldered contact
Articolo n.: 09 15 119 2703
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Connettore circolari M23 |
Identificazione | Signal |
Elemento | Inserti |
Collegamento | Collegamento a saldare su PCB |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Numero di poli | 19 |
Numero di contatti di segnale | 16 |
Numero di contatti speciali | 3 |
Specifiche dei contatti speciali | Contatto ausiliario |
Dettagli applicativi | Idoneo solo per le custodie fisse passanti 09 15 100 0301, 0302, 0305, 0306 e 0307 |
Precedente
Avanti