M23_12P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M
Articolo n.: 21 37 350 0C70 050
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M23_12P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M
Articolo n.: 21 37 350 0C70 050
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Connettore circolari M23 |
Identificazione | Signal |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | M23 |
Femmina Diritto | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Caratteristiche | Ritardo alla fiamma |
Resistente agli oli e agli UV | |
Schermatura EMC | |
Halogen free |
Lunghezza del cavo | 5 m |
---|---|
Numero di conduttori | 12 |
Struttura conduttore | 12x AWG 18 |
Precedente
Avanti