M23 09 Male -soldered contact
Articolo n.: 09 15 109 2603
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M23 09 Male -soldered contact
Articolo n.: 09 15 109 2603
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Connettore circolari M23 |
Identificazione | Signal |
Elemento | Inserti |
Collegamento | Collegamento a saldare su PCB |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Numero di poli | 9 |
Numero di contatti di segnale | 8 |
Numero di contatti speciali | 1 |
Specifiche dei contatti speciali | Contatto ausiliario |
Dettagli applicativi | Idoneo solo per le custodie fisse passanti 09 15 100 0301, 0302, 0305, 0306 e 0307 |
Precedente
Avanti