M17 MA str molded 17p PVC open end,5m
Articolo n.: 21 37 510 0F04 050
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M17 MA str molded 17p PVC open end,5m
Articolo n.: 21 37 510 0F04 050
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Connettore circolari M17 |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | M17 Coestruso |
Maschio Diritto | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 5 m |
---|---|
Numero di conduttori | 17 |
Struttura conduttore | 17x AWG 22 |
Precedente
Avanti