M12 transf. 10/100BASE-T d STR
Articolo n.: 21 03 381 2410
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M12 transf. 10/100BASE-T d STR
Articolo n.: 21 03 381 2410
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Connettore circolari M12 |
Identificazione | Magnetics |
Elemento | Adattatore per c.s. |
Specifiche | con trasformatore integrato |
Diritto |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda (SMT) |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Schermo | Schermato |
Numero di poli | 4 |
Codifica | Codifica D |
Dettagli applicativi | Ordinare le custodie separatamente |
Confezione | 60 pezzi in blister |
Precedente
Avanti