M12 Power PCB female S - box
Articolo n.: 21 03 309 2400
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M12 Power PCB female S - box
Articolo n.: 21 03 309 2400
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Connettore circolari M12 |
Identificazione | Power |
Elemento | Adattatore per c.s. |
Specifiche | Diritto |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda (THR) |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Schermo | Schermato |
Numero di poli | 4 |
Numero di contatti di potenza | 3 |
Numero di contatti speciali | 1 |
Specifiche dei contatti speciali | Contatto di terra |
Codifica | Codifica S |
Dettagli applicativi | Ordinare le custodie separatamente |
Confezione | Scatola da 30 pezzi |
Precedente
Avanti