M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 0.5m
Articolo n.: 21 33 080 0850 005
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 0.5m
Articolo n.: 21 33 080 0850 005
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Connettore circolari M12 |
Identificazione | PushPull |
Elemento | Passa-parete |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Cavo Ethernet industriale (4x 2x AWG 26/7) | |
per il montaggio posteriore |
Lunghezza del cavo | 0,5 m |
---|---|
Struttura conduttore | 4x 2x AWG 26/7 |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Schermo | Schermato |
Numero di poli | 8 |
Codifica | Codifica X |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
PushPull |
Precedente
Avanti