M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 Front 1,5mm
Articolo n.: 21 03 309 6503
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 Front 1,5mm
Articolo n.: 21 03 309 6503
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Connettore circolari M12 |
Identificazione | Power |
Elemento | Passa-parete |
Specifiche | Con conduttori |
per il montaggio anteriore |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
---|---|
Schermo | Non schermato |
Numero di poli | 5 |
Numero di contatti di potenza | 4 |
Numero di contatti speciali | 1 |
Specifiche dei contatti speciali | Contatto di terra |
Codifica | Codifica K |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
PushPull |
Precedente
Avanti