M12 MAGNETICS X.CODED STRAIGHT POE 10 GB
Articolo n.: 21 03 381 2825
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M12 MAGNETICS X.CODED STRAIGHT POE 10 GB
Articolo n.: 21 03 381 2825
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Connettore circolari M12 |
Identificazione | Magnetics |
PushPull | |
Elemento | Adattatore per c.s. |
Specifiche | con trasformatore integrato |
Diritto | |
include custodia fissa | |
Power over Ethernet (PoE+) | |
per il montaggio anteriore |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda (SMT) |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Schermo | Schermato |
Numero di poli | 8 |
Codifica | Codifica X |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
PushPull |
Precedente
Avanti