M12 Cable Assembly B-cod st/- f/- 7,5m
Articolo n.: 21 34 890 0486 075
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M12 Cable Assembly B-cod st/- f/- 7,5m
Articolo n.: 21 34 890 0486 075
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | (2xAWG22/1) PVC violett Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | M12 B 4pole female straight overmolded Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Connettore circolari M12 |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | M12 Codifica B |
Femmina Diritto | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 7,5 m |
---|---|
Numero di conduttori | 2 |
Struttura conduttore | 2x AWG 22 |
Codifica | Codifica B |
Precedente
Avanti