M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 1,0m
Articolo n.: 21 34 910 0486 010
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 1,0m
Articolo n.: 21 34 910 0486 010
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | (2xAWG22/1) PVC violett Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | M12 B 4pole female angled overmolded Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Connettore circolari M12 |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | M12 Codifica B |
Femmina Angolato | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 1 m |
---|---|
Numero di conduttori | 2 |
Struttura conduttore | 2x AWG 22 |
Codifica | Codifica B |
Precedente
Avanti