M12 CAT6a Bu gerade HWM
Articolo n.: 21 03 381 2804
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M12 CAT6a Bu gerade HWM
Articolo n.: 21 03 381 2804
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Connettore circolari M12 |
Elemento | Adattatore per c.s. |
Specifiche | Diritto |
include custodia fissa | |
per il montaggio posteriore | |
Descrizione delle custodie | Versione lunga |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda (THR) |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Schermo | Schermato |
Numero di poli | 8 |
Codifica | Codifica X |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
Confezione | 60 pezzi in blister |
Precedente
Avanti