M12 A-cod an/an m/f Can 3.0m
Articolo n.: 21 34 D27 7572 030
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M12 A-cod an/an m/f Can 3.0m
Articolo n.: 21 34 D27 7572 030
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | DeviceNet 2x22AWG, 2x24AWG UL violett Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | M12 A5 angled male shld CAN Mostra i dettagli |
Connettore 2 | M12 A5 angled female shld Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Connettore circolari M12 |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | M12 Codifica A |
Maschio Angolato | |
Connettore 2 | M12 Codifica A |
Femmina Angolato | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 3 m |
---|---|
Numero di conduttori | 5 |
Schermo | Schermato |
Codifica | Codifica A |
Precedente
Avanti