Locking element easy lock double lever
Articolo n.: 09 30 000 9986
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Locking element easy lock double lever
Articolo n.: 09 30 000 9986
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Leve di aggancio |
Descrizione degli accessori | Con elemento centrale |
per custodie fisse passanti Han® 10/16/24 B con leve doppie Han-Easy Lock® |
Materiale (accessori) | Metallo |
---|---|
RoHS | Conforme |
Stato ELV | Conforme |
China RoHS | e |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Non incluso |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Precedente
Avanti