InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm bulk
Articolo n.: 61 03 000 0143 280
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm bulk
Articolo n.: 61 03 000 0143 280
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Pressacavo |
Descrizione degli accessori | D-Sub 1 ... 4 |
Temperatura ambiente | -20 ... +90 °C |
---|---|
Diametro del cavo | 9 ... 12 mm |
Precedente
Avanti