Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 0,5m
Articolo n.: 61 88 720 0050 0050
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 0,5m
Articolo n.: 61 88 720 0050 0050
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
Connettore 1 | M16 |
Femmina | |
12 + 3 poli | |
Connettore 2 | cavo e ferrule |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Ampiamente resistente agli oli |
Senza silicone | |
Caratteristiche | Flessibile |
Lunghezza del cavo | 0,5 m |
---|---|
Struttura conduttore | 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2 |
Settori di applicazione | per funzioni ibride |
Precedente
Avanti