Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 500m
Articolo n.: 09 45 600 0322
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 500m
Articolo n.: 09 45 600 0322
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Elemento | Cavi a metraggio |
Specifiche | Non assemblato |
Tipo di cavo | Cavo ibrido (rame/rame) |
Descrizione del cavo | Halogen-free |
Resistente agli UV |
Lunghezza del cavo | 500 m |
---|---|
Numero di conduttori | 12 |
Struttura conduttore | 4x 2x AWG 26/7 |
4x 1,5 mm² |
Precedente
Avanti