Hybr.cable assy, AC, 1m -1x Han3a
Articolo n.: 33 57 111 0010 002
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Hybr.cable assy, AC, 1m -1x Han3a
Articolo n.: 33 57 111 0010 002
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | Han® 3 A Metallo |
Tipo di cavo | Cavo ibrido (rame/rame) |
Descrizione del cavo | Versione AC |
Lunghezza del cavo | 1 m |
---|---|
Struttura conduttore | 4x 2x AWG 26/7 |
3x 2,5 mm² |
Precedente
Avanti