Hybr.cable Assy, AC,10m -2 x HAN3A
Articolo n.: 33 57 211 0100 001
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Hybr.cable Assy, AC,10m -2 x HAN3A
Articolo n.: 33 57 211 0100 001
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
Connettore 1 | Han® 3 A Metallo |
Connettore 2 | Han® 3 A Metallo |
Tipo di cavo | Cavo ibrido (rame/rame) |
Descrizione del cavo | Versione AC |
Lunghezza del cavo | 10 m |
---|---|
Struttura conduttore | 4x 2x AWG 26/7 |
3x 2,5 mm² |
Precedente
Avanti