HsC Female Crimp Contacts Level 2 10 mm2
Articolo n.: 09 32 000 6209
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
HsC Female Crimp Contacts Level 2 10 mm2
Articolo n.: 09 32 000 6209
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Serie | Han® C |
Tipo di contatto | Contatti a crimpare |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
---|---|
Processo produttivo | Contatti torniti |
Precedente
Avanti