Han3A 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 5,0m
Articolo n.: 09 48 525 2165 050
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han3A 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 5,0m
Articolo n.: 09 48 525 2165 050
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | PROFINET Typ B Cat.6A 4x2xAWG23/7 PVC Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | Han 3A RJ45 10G metal plug set Mostra i dettagli |
Connettore 2 | Han 3A RJ45 10G metal plug set Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | RJ45 |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Han® 3 A Metallo |
Connettore 2 | Han® 3 A Metallo |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 5 m |
---|---|
Numero di conduttori | 8 |
Struttura conduttore | 4x 2 Twisted Pair |
Precedente
Avanti