Han1A CA 12 Pole +latch f/- PVC 2m
Articolo n.: 33 50 150 0304 020
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han1A CA 12 Pole +latch f/- PVC 2m
Articolo n.: 33 50 150 0304 020
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | Han® 1A Femmina |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Resistente agli oli |
Lunghezza del cavo | 2 m |
---|---|
Numero di conduttori | 12 |
Struttura conduttore | 12x 0,34 mm² |
Numero di poli | 12 |
Tipi di aggancio | Levette snap-in |
Dettagli applicativi | Non devono essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico. |
Assemblaggio e installazione devono essere effettuati da elettricisti qualificati. |
Precedente
Avanti