Han shielded module basic plus, female
Articolo n.: 09 14 027 3122
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han shielded module basic plus, female
Articolo n.: 09 14 027 3122
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Moduli |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di modulo | Modulo Han® HD basic plus schermato |
Dimensione del modulo | Modulo singolo |
Descrizione del modulo | Con elemento schermante 360° |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Numero di poli | 27 |
ulteriori contatti | + schermo |
Dettagli applicativi | Con riporto dello schermo sul telaio |
Ordinare i contatti separatamente |
Precedente
Avanti