Han Yellock Adapter Frame Han-Modular
Articolo n.: 11 00 300 0301
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han Yellock Adapter Frame Han-Modular
Articolo n.: 11 00 300 0301
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han-Yellock® |
Tipo di accessorio | Telai per Han-Modular |
Descrizione degli accessori | per custodie fisse passanti |
per Han-Yellock® 30 |
Materiale (accessori) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colori (accessori) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-0 |
RoHS | Conforme |
Stato ELV | Conforme |
China RoHS | e |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Precedente
Avanti