Han U Protect Cover Die Cast for Base
Articolo n.: 09 36 003 5406
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han U Protect Cover Die Cast for Base
Articolo n.: 09 36 003 5406
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® Ex |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per custodie fisse passanti |
per fisse da pannello | |
Metallo | |
Con cordino di aggancio |
Taglia | 3 A |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Dettagli applicativi | per custodie contenenti inserto maschio |
Dettagli applicativi | ATTENZIONE! Utilizzare esclusivamente con custodie Han® Ex ! |
Precedente
Avanti