Han U Hex Adapter M32x1.5
Articolo n.: 19 36 000 5135
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han U Hex Adapter M32x1.5
Articolo n.: 19 36 000 5135
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Adattatore esagonale |
Descrizione degli accessori | Con 0-ring |
Dettagli applicativi | per impieghi a 4000 V 18 kV 3 |
---|
Precedente
Avanti