Han Snap Plastic Housing Size 10
Articolo n.: 09 33 010 0401
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han Snap Plastic Housing Size 10
Articolo n.: 09 33 010 0401
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Snap® |
Tipo di custodia | Custodia |
Taglia | 10 B |
---|---|
Versione | Uscita Verticale/Laterale |
Tipi di aggancio | Levette snap-in |
Confezione | Una custodia in 2 metà con tappi di chiusura per uscite cavi |
Precedente
Avanti