Han-Snap Carrier, Modular, pivoting
Articolo n.: 09 33 000 9803
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han-Snap Carrier, Modular, pivoting
Articolo n.: 09 33 000 9803
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han-Snap® |
Tipo di accessorio | Supporto |
Descrizione degli accessori | Ribaltabile |
per telai incernierati Han-Modular® |
Coppia di serraggio | 0,8 Nm |
---|---|
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Forza di ritenzione | ≥450 N Su guida |
Precedente
Avanti