Han Shielded power module male
Articolo n.: 09 14 006 3021
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han Shielded power module male
Articolo n.: 09 14 006 3021
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Moduli |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di modulo | Modulo di potenza schermato Han® |
Dimensione del modulo | Modulo singolo |
Descrizione del modulo | Con schermatura |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Schermo | Schermato |
Numero di poli | 6 |
Numero di contatti di segnale | 2 |
Numero di contatti di potenza | 4 |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
4x Han E® | |
2x Han D® |
Precedente
Avanti