Han S 200 CA c-b/r 35mm², 0.4m
Articolo n.: 33 50 686 9255 004
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han S 200 CA c-b/r 35mm², 0.4m
Articolo n.: 33 50 686 9255 004
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | UL AWM 3817 125°C 3000V 2AWG VW-1 Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | Han® S 200 FC CRT 35 mm² w. rubb. sleeve Mostra i dettagli |
Han® S-HA (16mm)-black Mostra i dettagli | |
Connettore 2 | Han® S-HA (16mm)-red Mostra i dettagli |
Han® S 200 FC CRT 35 mm² w. rubb. sleeve Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han® S |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Femmina Angolato |
Nero | |
Connettore 2 | Femmina Angolato |
Rosso | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Auto-estinguente |
Resistenza al calore |
Lunghezza del cavo | 0,4 m |
---|---|
Numero di conduttori | 1 |
Struttura conduttore | 35 mm² |
Dettagli applicativi | Non devono essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico. |
Assemblaggio e installazione devono essere effettuati da elettricisti qualificati. | |
Protezione da folgorazione: la protezione contro i contatti indiretti (protezione dai guasti) deve essere garantita da misure adeguate adottate dall'utente durante l'installazione. Ad esempio, mediante un'area ad accesso limitato (area accessibile solo a tecnici specializzati e istruiti). |
Precedente
Avanti