Han Q8/0 CA 10G2,5 m/-ang/-PVC,1m
Articolo n.: 33 50 D10 0277 010
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han Q8/0 CA 10G2,5 m/-ang/-PVC,1m
Articolo n.: 33 50 D10 0277 010
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | JZ-500 10G2,5qmm Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | Han Q 8/0 Male Insert Crimp Term Mostra i dettagli |
Han E M Crimp Contact Ag WG 2.5 mm Mostra i dettagli | |
Cable Sealing thermoplastic PG 16 for Ha Mostra i dettagli | |
Han Q 8/0 Hood Side Entry PG 16 Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han® Q |
Identificazione | 8/0 |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Lunghezza del cavo | 1 m |
---|---|
Taglia | Han-Compact® |
Numero di poli | 8 |
Contatto di terra | si |
Dettagli applicativi | Non devono essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico. |
Assemblaggio e installazione devono essere effettuati da elettricisti qualificati. | |
Protezione da folgorazione: la protezione contro i contatti indiretti (protezione dai guasti) deve essere garantita da misure adeguate adottate dall'utente durante l'installazione. Ad esempio, mediante un'area ad accesso limitato (area accessibile solo a tecnici specializzati e istruiti). |
Precedente
Avanti