Han Q5/0 CA 5G2,5 m/- ang/-PVC, 3m
Articolo n.: 33 50 C30 0274 030
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han Q5/0 CA 5G2,5 m/- ang/-PVC, 3m
Articolo n.: 33 50 C30 0274 030
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | JZ-500 5G2,5 qmm ADM: 10,1 Helu 10125 Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | Han A Hood Angled Entry 2 Pegs M20 Bla Mostra i dettagli |
Han E M Crimp Contact Ag WG 2.5 mm Mostra i dettagli | |
Han Q 5/0-M-c with coding Mostra i dettagli | |
Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm black Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han® Q |
Identificazione | 5/0 |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Lunghezza del cavo | 3 m |
---|---|
Taglia | 3 A |
Numero di poli | 5 |
Contatto di terra | si |
Dettagli applicativi | Non devono essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico. |
Assemblaggio e installazione devono essere effettuati da elettricisti qualificati. | |
Protezione da folgorazione: la protezione contro i contatti indiretti (protezione dai guasti) deve essere garantita da misure adeguate adottate dall'utente durante l'installazione. Ad esempio, mediante un'area ad accesso limitato (area accessibile solo a tecnici specializzati e istruiti). |
Precedente
Avanti