Han Q2/0 m str 2x1,5 3m
Articolo n.: 61 88 780 1203 0
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han Q2/0 m str 2x1,5 3m
Articolo n.: 61 88 780 1203 0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Elemento | Linee di alimentazione |
---|---|
Specifiche | Uscita di alimentazione CC |
Connettore 1 | Han® Q 2/0 Maschio |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Caratteristiche | Cavo TC-ER |
Lunghezza del cavo | 3 m |
---|---|
Struttura conduttore | 2x 1,5 mm² |
Precedente
Avanti