Han Q 2/0-m-crimp HV
Articolo n.: 09 12 002 3052
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han Q 2/0-m-crimp HV
Articolo n.: 09 12 002 3052
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Han® Q |
Identificazione | 2/0 alta tensione |
Caratteristiche | Contatti "finger safe" |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Taglia | 3 A |
Numero di poli | 2 |
Contatto di terra | si |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Confezione | Con tubetto termoretraibile |
Precedente
Avanti