Han PushPull SCRJ POF Plastic
Articolo n.: 09 35 241 0421
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han PushPull SCRJ POF Plastic
Articolo n.: 09 35 241 0421
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identificazione | SCRJ |
Elemento | Set di connettori |
Specifiche | Identificazione PROFINET: PROFINET O-Plug SCRJ |
1 mm POF | |
Caratteristiche | Meccanismo di blocco intuitivo |
Schermo | Non schermato |
---|---|
Numero di poli | 2 |
Tipi di aggancio | PushPull |
Dettagli applicativi | Quando si procede all'installazione di un sistema PROFINET, attenersi alle linee guida di installazione PROFINET. |
Confezione | include custodia, inserto SCRJ e contatti POF |
Precedente
Avanti